Ricerca 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Trascina il file quio
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LWSHA-10-50

Expand Table
IT
1/5
Cod. comp.
PN
Tipo
TYPE
Materiale della molla
MATS
Materiale gancio
MATH
Trattamento superficie gancio
STH
Profilo
SHP
D
D [mm]
L Incrementi di 10mm
L [mm]
Diametro filo d
DD [mm]
A
A [mm]
H
H [mm]
Inflessione massima
MD [%]
L1
L1 [mm]
Precompressione
IT [N]
Costante molla standard
SSC [N/mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
LWSHA-5-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
5
50
0.6
5
10
70
86
1.01
0.045
LWSHA-6-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
6
50
0.8
5
10
70
86
2.28
0.114
LWSHA-8-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
8
50
1.0
6
15
70
88
3.04
0.145
LWSHA-10-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
10
50
1.2
6
15
70
88
4.31
0.183
LWSHA-12-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
12
50
1.6
7
18
60
95
8.72
0.47
LWSHA-14-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
14
50
1.8
7
20
60
95
10.60
0.525
LWSHA-16-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
16
50
2.0
9
22
60
101
12.60
0.593
LWSHA-18-50
LWSH
Acciaio per molle (ASTM A228)
Acciaio dolce al carbonio
Ossido nero
A (Inserto su un lato)
18
50
2.3
9
25
60
101
18.70
0.85
Comprimi la tabella (8 prodotti configurabili)
ShorttextMolle di tensione -Per inserimento ganci
Ultime modifiche02.06.2025 01:48:42
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties